ТРЦ "Галерея", Санкт-Петербург

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

Открытие Торгового центра состоялось 25 ноября 2010 года. Общая площадь ТЦ превышает 190 тыс.кв.м. На пяти этажах
комплекса размещены около 290 магазинов, 10 кинозалов и боулинг на 27 дорожек. Имеется подземная парковка на 1200 мест. Объем инвестиций в проект превысил 470 млн. долларов США.

Торгово-развлекательный центр «Галерея» расположен в историческом центре Северной столицы, на пересечении Лиговского и Невского проспектов, недалеко от Московского вокзала.

Задача:

Поставить оборудование, обеспечивающее бесперебойное функционирование объекта.

Решение GRUNDFOS:

Для обеспечения жизнедеятельности такого крупного объекта управляющей компанией было принято решение в системах
отопления, водоснабжения и канализации установить высококлассное и надежное оборудование GRUNDFOS.

В системе горячего водоснабжения установлены насосы серии TP, а в системах отопления и охлаждения – TP и NB. Перекачивать сточные воды помогают малогабаритные насосные установки Sololift. В подземном паркинге развлекательного центра отвод ливневых стоков осуществляется с помощью насосов серии UNILIFT АР: первоначально дождевая вода собирается в специально оборудованных приямках, из которых ее выкачивают дренажные насосы.


Оборудование:

  • Насосы GRUNDFOS серии TP
  • Насосы GRUNDFOS серии NB         
  • Установка Hydro MPC-E
  • Насосы GRUNDFOS серии UNILIFT АР
  • Насосы серии SE
  • Шкафы управления Control MPC

Тема:

Область применения: Дренаж и канализация, Отопление и горячее водоснабжение, Повышение давления и водоснабжение, Кондиционирование и вентиляция

Местоположение:

СЗФО, Санкт–Петербург

Компания:

ТРЦ «Галерея», Санкт-Петербург

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru