Коттеджный посёлок "Фламандия"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

 «Фламандия eco village» - живописный коттеджный посёлок, расположенный всего в 28 километрах от Москвы по Каширскому шоссе. Его название происходит от одноименного региона Бельгии и в полной мере отражает утончённый и изысканный стиль европейской деревушки. Окруженный лесом, коттеджный посёлок «Фламандия eco village» раскинулся на берегу двух живописных озер, предназначенных для купания и рыбной ловли. А совсем недалеко от посёлка расположились фермерское и рыболовное хозяйства со свежими молочными и мясными продуктами.

Посёлок занимает обширную территорию в 47 га, на которой расположились 439 домовладений, выполненных в едином архитектурном стиле фахверк. Помимо роскошного жилья, во «Фламандии» есть всё для комфортной жизни: парк с площадками под барбекю, пляж для отдыха, игровые площадки, детский городок на деревьях, а также школа и детский сад.

Задача:

Потребовалось создать индивидуальные энергоэффективные системы отопления для каждого коттеджа посёлка.

Решение GRUNDFOS:

На территории посёлка находятся 317 индивидуальных домов и 122 квартиры: 42 дуплекса и 6 таунхаусов. Везде требовалось обустроить системы отопления. Для перекачивания жидкости были выбраны энергоэффектиные насосы GRUNDFOS ALPHA2 и GRUNDGOS UPS, давно зарекомендовавшие себя на рынке.

С моделью ALPHA2 можно не беспокоиться о сложных настройках насоса. Достаточно установить насос и оставить заводские настройки с применением режима AUTOADAPT. Насос ALPHA2 автоматически проанализирует работу системы отопления, подберёт оптимальные параметры и продолжит свою работу в зависимости от требуемых изменений, что обеспечивает максимальную энергоэффективность.

«Энергоэффективное оборудование GRUNDFOS обеспечивает комфортные условия жизни в загородном доме и полностью соответствует всем современным требованиям», - Дидур Сергей Иванович, генеральный директор ООО «ГВД Инжиниринг».

Оборудование:

  • ALPHA2
  • UPS

Тема:

Область применения: Отопление и горячее водоснабжение, Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

Коттеджный посёлок «Фламандия»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru