КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛГОГРАДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (МУП «ВКХ")

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

МУП «ВКХ» начало свою деятельность в 2009 г. Приоритетным направлением деятельности компании является бесперебойное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией и горячей водой. Ежегодно по системам централизованного теплоснабжения и ГВС распределяется 4,5 млн. Гкал энергии.

В ведении МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» находятся 124 котельных установленной мощностью 2457,48 Гкал/час; 321 ЦТП (центральный тепловой пункт), МТП (местный тепловой пункт) и насосных станций, 946,5 км трубопровода в двухтрубном исполнении. На предприятии работают более 3,5 тыс. специалистов.

В 2010 г. была принята программа МУП «ВКХ» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Волгограда за период 2010-2020 гг. Наряду со строительством новых объектов теплоснабжения, в документе рассматривались вопросы глобальной модернизации оборудования котельных. Стоит отметить, что основу парка сетевых и подпитывающих насосов составляли агрегаты моделей Д и К/КМ, выпущенные ещё в середине прошлого века. Из-за высокой степени износа оборудование потребляло много энергии. Именно поэтому при подборе новых насосов ключевым критерием наряду с производительностью стала энергоэффективность. Также особое внимание уделялось шумовым характеристикам оборудования – ведь тепловые пункты расположены в жилых районах, в непосредственной близости от домов. Их работа не должна мешать населению.

Решение GRUNDFOS:

Для того чтобы выявить возможности повышения энергоэффективности, специалистами компании ГРУНДФОС были произведены расчёты и определены точные параметры работы насосного оборудования на трёх объектах: «Котельной квартала 82 Ворошиловского района», «Котельной ДОЗ им. Куйбышева» и «Котельной школы сельхозакадемиков». По результатам энергоаудита устаревшее оборудование заменили на консольные насосы серий NB и NK, промышленные насосы модели NKG и вертикальные насосы линейки TP/TPE. Всё оборудование оснащено высокоэффективными электродвигателями или частотными приводами. Данное решение позволило сократить потребление электроэнергии, оптимизировать работу котельных, снизить уровень шума при эксплуатации насосов и уменьшить количество ремонтных работ в течение отопительного сезона.

Общее энергопотребление оборудования котельных сократилось на 25%, снизился износ сетей. На основе реализованных проектов разрабатываются меры по модернизации остальных котельных МУП «ВКХ».

Итоги замены оборудования в котельных МУП «ВКХ»:

Область применения
Сетевые насосы отопления и ГВС, подпитывающие насосы
Старые насосы
Д и К/КМ различной мощности – 14 шт.
Новые насосы

NB 125-315/336, N = 37 кВт – 2 шт.

TP 100-250/2, N = 11 кВт – 2 шт.

NKG – 2 шт.

NB 100-250/261, N = 110 кВт – 4 шт.

NK 150-400/412, N = 110 кВт – 1 шт.

TPE 65-550/2, N = 15кВт – 1 шт.

Сокращение затрат на электроэнергию
25%
Инвестиции
₽ 7,5 млн. 
Ежегодная экономия
₽ 1,9 млн.
Окупаемость
Меньше 4 лет
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
₽ 11,5 млн.

 


    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

ЮФО, г. Волгоград

Компания:

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОЛГОГРАДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (МУП «ВКХ»)

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru