Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Большой театр России

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

История Большого театра ведётся 1776 года, однако здание, ставшее одной из главных достопримечательностей столицы, появилось позже – в 1856 г. За всё время существования в театре много раз проводились строительные, ремонтные, реставрационные и перепланировочные работы. Последняя реконструкция здания прошла в 2005-2011 гг. Была проделана колоссальная работа: от ремонта фасада здания до полной модернизации его инженерных систем.

Задача:

Применение надёжного современного оборудования в инженерных системах здания.

Решение GRUNDFOS:

Пожаротушение:

В системе пожарной защиты здания Большого театра России установлен ряд бустерных модулей на базе скважинных насосов GRUNDFOS серии SP в кожухе, которые при необходимости смогут подать 1600 куб. м воды в час. Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности используются консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB. В подвальной части здания устроена дренажная система, в которой смонтированы насосы серий Unilift AP, Unilift KP и DP. При необходимости оборудование будет отводить поступающую с верхних этажей воду.

Система отопления:

Тепловой пункт Большого театра был запущен за год до его официального открытия после реконструкции. На тот момент основной функцией теплоснабжения было поддержание необходимой реставраторам температуры и влажности. Для решения данной задачи и последующей организации отопления и горячего водоснабжения здания выбрали насосы GRUNDFOS серий TP, NB, NK, MAGNA и UPSD. Они отличаются высокой надёжностью, что крайне важно в условиях практически круглосуточной эксплуатации.

Система водоснабжения:

Для бесперебойной подачи воды во все помещения театра смонтирована установка повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-S на базе вертикальных насосов серии CR. Установки поставляются в комплекте, включающем систему управления и защиту электродвигателя, всасывающий и напорный коллекторы, задвижки, обратные клапаны, манометр и реле давления (по одному на каждый насос).

«Мы сотрудничаем с «ГРУНДФОС» с 1994 года, и до сих пор на объекте работают насосы из самой первой поставки! За всё время нареканий работа оборудования не вызывала, тем более, что у компании хороший сервис, который оказывает оперативную поддержку в случае необходимости», - Сергей Тихонов, заместитель главного инженера ФГУБК Большой театр России. 

Результат:

1)  Все выбранные для Большого театра России насосы малообслуживаемые: не требуется менять расходные части, что позволяет сэкономить бюджет;

2)  Всё оборудование объединено в систему диспетчеризации и управляется с центрального диспетчерского пульта.

Оборудование:

  • Скважинные насосы GRUNDFOS серии SP
  • Горизонтальные консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB
  • Погружные дренажные насосы GRUNDFOS серии Unilift AP
  • Погружные дренажные насосы GRUNDFOS серии Unilift KP
  • Дренажные насосы GRUNDFOS серии DP
  • Вертикальные многорядные насосы CRUNDFOS серии TP
  • Нормальновсысавающие центробежные насосы GRUNDFOS серии NK;
  • Трёхскоростные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS
  • Циркуляционные насосы GRUNDFOS серии MAGNA
  • Установка повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-S на базе вертикальных многоступенчатых насосов серии CR




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Отопление и горячее водоснабжение, Повышение давления и водоснабжение, Пожаротушение

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Большой театр России

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru