МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "БАСКЕТ-ХОЛЛ"

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

В рамках реализации крупного проекта «Города спорта» в Краснодаре в 2011 году был построен многофункциональный комплекс «Баскет-Холл». Он предназначен для занятий командными видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и гандболом.

На участке площадью около 40 га построено несколько зданий, в которых размещены три крытых плавательных бассейна, две ледовые арены, девять специализированных тренировочных залов. Общая площадь комплекса составляет 14,5 тыс. кв. метров.

«Баскет-Холл» – отличная площадка для проведения крупных спортивных мероприятий как российского, так и международного уровня, а также концертов звёзд эстрады и танцевальных шоу.

Задача:

Заказчику требовалось оборудование, которое обеспечит качественным теплоснабжением весь комплекс «Баскет-Холл» – от спортивных площадок до душевых и комнат отдыха. Данная задача была технически сложной из-за разного назначения помещений. Экспертами компании «Мирана» (партнёр ООО «ГРУНДФОС» в Краснодаре) было предложено и реализовано инженерное решение, основанное на самых современных и высокотехнологичных принципах.

Решение GRUNDFOS:

Поддержание комфортной температуры в здании «Баскет-Холла» обеспечивает индивидуальный тепловой пункт (ИТП), укомплектованный насосами GRUNDFOS серий NK и TP.

Консольные насосы типа NK позволяют подавать на комплекс большие объёмы воды, поступающей из центральных сетей. Насос имеет конструкцию с разборной муфтой, что позволяет выполнить её демонтаж, а также снять фонарь насоса, подшипник и рабочее колесо, не отсоединяя двигатель, корпус насоса или трубную обвязку.

Для подачи воды в систему отопления и горячего водоснабжения применяются циркуляционные насосы GRUNDFOS TP. Они тоже сконструированы так, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки элементов системы. Даже для очень больших насосов сервисные работы могут быть проведены одним человеком. Конструкция оборудования серии TP с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой среде по сравнению с подобными насосами с «мокрым» ротором.

Оборудование:

Консольные нормальновсасывающие одноступенчатые центробежные насосы серии NK с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом.

Одноступенчатые центробежные насосы серии TP с патрубком в линию («инлайн»)





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

ЮФО, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24

Компания:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «БАСКЕТ-ХОЛЛ»

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru