"ВОДОКАНАЛ" Г. БАРАНОВИЧИ (Республика Беларусь)

Overview_TEXT

Обзор

Предприятие:

КУПП «Водоканал» города Барановичи появилось в 1958 году. Сегодня в ведении предприятия находятся 3 водозабора, 73 артезианские скважины, 277,9 км сетей водоснабжения и 214,5 км сетей канализации, 49 повысительных и 17 канализационных насосных станций, а также комплекс очистных сооружений.

«Водоканал» г. Барановичи входит в тройку самых крупных потребителей электроэнергии города: ежемесячно объекты предприятия расходуют 1,1 млн. кВт∙ч электричества, что эквивалентно $170 тыс. Для сравнения, в 2007 году среднемесячное потребление электроэнергии составляло более 1,5 млн. кВт∙ч. Такой значительной экономии сотрудникам водоканала удалось добиться благодаря масштабной модернизации оборудования на объектах предприятия. В частности, была проведена реконструкция станции 2-го подъёма одного из самых крупных водозаборов – «Щара-2». Однако некоторое время спустя оказалось, что выбранная технология – внедрение частотного регулирования уже имеющихся на станции насосов типа Д – недостаточно эффективна. Удельные затраты электроэнергии всё равно остались высокими, поскольку производительность станции в несколько раз превышала фактическую.

Задача:

Найти оборудование, которое обеспечило бы автоматическую работу сооружения с высоким КПД в широком диапазоне производительности.

Решение GRUNDFOS:

В 2013 году был проведён аудит насосных систем, по результатам которого три существующих насоса общей мощностью 490 кВт заменены на два энергоэффективных консольно-моноблочных агрегата GRUNDFOS серии NB. Первый, мощностью 132 кВт, работает днём во время существенных нагрузок на сеть. Второй, мощностью 75 кВт – ночью, когда нет необходимости в большой подаче воды. Контроль за работой насосов осуществляется системой управления Control MPC-E с использованием внешних преобразователей частоты CUE. Согласно исследованиям специалистов компании «ГРУНДФОС», такое решение
оказалось самым оптимальным с точки зрения удельных энергозатрат и капиталовложений. Затраты КУПП «Водоканал» г. Барановичи на реконструкцию «Щара-2» составили ₽714,5 млн., при этом всего за три месяца эксплуатации новой
системы удалось сэкономить ₽105 млн.

Энергопотребление насосной станции снизилось на 25%. За первых три месяца эксплуатации экономия электроэнергии составила 75 тыс. кВт∙ч.

Итоги замены оборудования на станции 2-го подъёма водозабора «Щара-2»:

Область применения Насосы водоснабжения
Старые насосы 
Д, 3 шт. Nсумм = 490 кВт
Новые насосы

NB 150-400/431, N=132 кВт – 1 шт.

NB 100-200/219, Т=75 кВт – 1 шт.

Шкаф управления Control MPC-E с ПЧ CUE – 1 шт.

Сокращение затрат на электроэнергию
25%
Инвестиции
₽ 714, 5 млн.
Ежегодная экономия
≈₽ 420 млн. 
Окупаемость
1,6 года
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
≈₽ 4,2 млрд.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

РБ, г. Барановичи

Компания:

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» Г. БАРАНОВИЧИ (Республика Беларусь)

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru