МУП "Балашовское ЖКХ"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Первый городской водопровод г. Балашова был сооружён в 1903 г. Забор воды осуществлялся из р. Хопёр.
Канализационная система в населённом пункте появилась намного позже, лишь в 1970-х годах, когда заработали крупные промышленные предприятия и существенно увеличилось население.

Сегодня МУП «Балашовское ЖКХ» эксплуатирует 163,54 км канализационных сетей, 19 канализационных насосных станций и очистные сооружения.

Задача:

  • Реконструировать насосную станцию второго подъёма на действующем водозаборе
  • Смонтировать насосную станцию второго подъёма на новом водозаборе
  • Переоборудовать действующие КНС

Решение GRUNDFOS:

Реконструкция насосной станции второго подъёма на действующем водозаборе

В 2005 г. на МУП «Балашовское ЖКХ» началась реализация проекта по модернизации водозабора №1.
Специалисты компании «ГРУНДФОС» провели аудит насосных сетей, создали оптимальную модель системы, рассчитали инвестиционные затраты и срок окупаемости. Исследование показало огромный потенциал экономии, и в итоге объект был включён в программу федерального и областного финансирования. К 2009 г. проект был полностью реализован: устаревшие агрегаты на водозаборе заменили на 5 насосов GRUNDFOS серии NKG мощностью по 315 кВт каждый.

После успешной реконструкции было принято решение использовать продукцию GRUNDFOS при строительстве нового водозабора подземных вод.

Насосная станция второго подъёма на новом водозаборе

В 2013 в г. Балашове начались работы по организации подземного водозабора в целях обеспечения стабильного водоснабжения для жителей города.  Для добычи воды выбрали скважинные насосы GRUNDFOS серии SP с системой управления и преобразователями частоты.
Руководство водоканала и местные власти планируют запустить новый водозабор в эксплуатацию уже в 2016 г.

Городские канализационные насосные станции

Для максимального повышения энергоэффективности объектов МУП «Балашовское ЖКХ» было принято решение о модернизации городских КНС. Специалисты «ГРУНДФОС» совместно с партнёрами ООО «СТВ» провели аудит насосных систем 9-ти станций. По итогам исследований были разработаны и реализованы проекты по замене оборудования. На каждой КНС смонтированы канализационные насосы серий SE1 с системами управления Control DC. Встроенный контроллер непрерывно отслеживает и корректирует работу оборудования в соответствии с текущими потребностями системы. Насосы всегда работают в точке оптимального КПД, значительно сокращая своё энергопотребление в сравнении со стандартным нерегулируемым оборудованием.

Система управления Control DC оснащена функциями контроля предельно допустимого уровня жидкости в резервуарах КНС, защиты насосов от заклинивания, работы обратным ходом и пр., которые срабатывают в нештатных ситуациях, вызывающих останов насосов, тем самым защищая их от блокировки.

Управлять всеми КНС можно дистанционно при помощи SCADA-систем или программы диспетчеризации GRM от GRUNDFOS.

«Канализационное оборудование GRUNDFOS отличается высокой надёжностью и долговечностью, поэтому оно и было выбрано для водоканала г. Балашов. Никаких проблем с оборудованием не возникло, на предприятии довольны принятым решением» - Андрей Викторович Марченко, директор компании «Современные технологии водоснабжения», занимавшейся поставками оборудования на МУП «Балашовское ЖКХ».

Результат:

На главном водозаборе г. Балашов ежегодное потребление электроэнергии сократилось на 1 288 187 кВт∙ч, что в денежном выражении даёт экономию 5 178 511 руб.
Инвестиции в оборудование окупились за 2,3 года.

Оборудование:

Действующий водозабор: 

  • одноступенчатые насосы GRUNDFOS серии NKG – 5 шт.

Новый водозабор:

  • Скважинные насосы GRUNDFOS серии SP – 5 шт.

КНС №1:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии SE1, мощностью 17 кВт – 2 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.

КНС №2:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии SE1, мощностью 20 кВт – 3 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.

КНС №3:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии S1, мощностью 22 кВт – 3 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.

КНС №4:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии SE1, мощностью 20 кВт – 2 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.

КНС №5:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии S1– 2 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.

КНС №7:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии SE1, мощностью 5,5 кВт – 2 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.

КНС №9:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии SE1, мощностью 5,5 кВт – 2 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control LCD – 1 шт.

КНС №10:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии SE1, мощностью 15 кВт – 2 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.

КНС №11:

  • Канализационные насосы GRUNDFOS серии SE1, мощностью 13 кВт – 2 шт.
  • Система управления GRUNDFOS Control DC – 1 шт.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Дренаж и канализация, Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

ПФО, г. Балашов

Компания:

МУП «Балашовское ЖКХ»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru