Торговый центр "АВИАПАРК"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

«Авиапарк» – самый большой торговый центр в Европе. На площади около 400 000 мрасположено около 500 магазинов, кинотеатр на 17 залов, ледовый каток, большое разнообразие развлекательных центров, 80 ресторанов и аквариум с  ропическими рыбами высотой в 24 м (4 этажа). ТЦ был открыт в конце 2014 года, инвестиции в его возведение составили $ 1 млрд.

Задача:

Подбор оборудование систем жизнеобеспечения

Решение GRUNDFOS:

Для работы инженерных систем торгового центра «Авиапарк» используется надёжное и энергоэффективное оборудование GRUNDFOS.


Система отопления

За циркуляцию теплоносителя отвечают регулируемые насосы UPS и MAGNA. Первые имеют 3 скорости вращения, а вторые – 9 электронных режимов управления, которые позволяют подобрать рабочую характеристику насоса исходя из условий эксплуатации.

Система кондиционирования

Прохладу в помещениях торгового центра позволяют создавать мощные насосы серий TP, TPE, NB и NK. Все они оснащены двигателями премиум-класса энергоэффективности IE3, а модели ТРЕ отличаются встроенными преобразователями частоты.

Система водоснабжения

Для поддержания постоянного напора в водоснабжающей сети ТЦ «Авиапарк» используются вертикальные насосы GRUNDFOS серии CR и установки повышения давления Hydro MPC, оснащённые системой управления Control MPC на базе современных интеллектуальных контроллеров, которые позволяют оптимизировать работу оборудования.

Система канализации

Отвод сточных вод в здании торгового центра обеспечивают компактные бытовые установки Sololift2 и Multilift. Они транспортируют канализационную жидкость в единый коллектор и далее в канализационную насосную станцию. Из неё стоки уводятся насосами GRUNDFOS серии SL1. Управление оборудованием осуществляется при помощи системы Control DC. Для аварийной откачки стоков, канализационная станция оборудована дренажными насосами серии Unilift KP, подключенными к системе управления Control LCD.

«Оборудование GRUNDFOS используется во всех инженерных системах ТЦ «Авиапарк»: теплоснабжение, холодоснабжение, водоснабжение и канализация. Насосы просты в обслуживании, оснащены интуитивно понятными панелями управления и, что особенно важно для нашего объекта, имеют низкий уровень шума», - Вадим Кусля, главный инженер ТЦ «Авиапарк».

Результат:

Оборудование для инженерных систем ТЦ «Авиапарк» было поставлено и смонтировано всего за 4 недели. Такие сроки удалось соблюсти благодаря тому, что большая часть продуктов произведена в России на заводе «ГРУНДФОС Истра» (TP(E), NB, NK, CR, Hydro MPC, системы управления Control MPC).

Оборудование:

  • Трёхскоростные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS
  • Циркуляционные насосы GRUNDFOS серии MAGNA
  • Одноступенчатые центробежные ин-лайн насосы GRUNDFOS серии ТР(Е)
  • Консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB
  • Насосы с односторонним всасыванием и длинной муфтой GRUNDFOS серии NK
  • Несамовсасывающие горизонтальные многоступенчатые насосы с односторонним всасыванием GRUNDFOS серии CM
  • Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы GRUNDFOS серии CR
  • Установки повышения давления GRUNDFOS серии Hydro MPC
  • Компактные канализационные насосные установки GRUNDFOS серии Sololift2
  • Насосные установки для сбора и удаления сточных вод GRUNDFOS серии Multilift
  • Погружные дренажные насосы GRUNDFOS серии Unilift KP
  • Насосы для сточных вод GRUNDFOS серии SL1
  • Системы управления GRUNDFOS серий Control MPC, Control DC и Control LCD




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Дренаж и канализация, Отопление и горячее водоснабжение, Кондиционирование и вентиляция, Пожаротушение, Производственные нужды

Местоположение:

ЦФО, г. Москва

Компания:

Торговый центр «АВИАПАРК»

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru