Светомузыкальный фонтан "Аврора"

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Поющий каскадный фонтан располагается перед зданием кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Композиция состоит из двух объектов: светомузыкального фонтана, представляющего собой три чаши размером 60х20 м и светодинамического фонтана с квадратной плоской чашей 23,5х22 м. В первом фонтане используется 801 форсунка и 87 насосов. Центральные струи поднимаются ввысь на 15 м, позволяя создавать более 500 водных эффектов. Работу светодинамического фонтана обеспечивают 64 форсунки и 8 насосов.

Задача:

Требовалось разработать технологию оборотного водоснабжения и подобрать оборудование, которое обеспечит бесперебойную, безопасную и эффективную работу объекта.

Решение GRUNDFOS:

Для работы фонтана «Аврора» создано четыре насосные станции: две надземные и две подземные. Вода для функционирования объекта подаётся насосами GRUNDFOS серии NB. Каждый из них оборудован преобразователем частоты, что обеспечивает максимальную энергоэффективность системы: насосы потребляют меньше электроэнергии. Выбранные насосы отличаются компактной моноблочной конструкцией.

Все насосные станции работают автономно, предусмотрено дистанционное управление и контроль работы фонтанного комплекса посредством беспроводной связи.

«Главным условием является синхронность работы насосного оборудования с музыкальным и световым сопровождением. При таких требованиях происходят частые пуск-остановка и изменение мощности. На насосное оборудование ложится огромная нагрузка. Опыт реализации предыдущих проектов показал, что моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB – самое эффективное решение» - Владимир Бублик, главный инженер проекта компании «ФонтанГрад» 

Результат:

Максимальная потребляемая мощность фонтана составляет 540 кВт, а средняя потребляемая мощность насосов составляет 50% от этой величины благодаря динамической смене водных картин.

Оборудование:

  • Консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB – 95 шт.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Производственные нужды

Местоположение:

ЮФО, г. Краснодар

Компания:

Светомузыкальный фонтан «Аврора»

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru