Агрофирма Ариант

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Компания «Ариант» – крупнейший агропромышленный холдинг в Уральском федеральном округе и является лидером по производству мясной продукции. В основу деятельности компании положен принцип замкнутого цикла, включающего собственные сегменты на всех этапах – от кормов для скота и сырьевой базы до переработки и сети фирменных магазинов.

На сегодняшний день площадь комплекса составляет 15 тыс. м2: здесь расположены производственный корпус, логистический центр, помещения для обвалки, очистные сооружения и собственный энергоблок.

Задача:

Создание водогрейной котельной, работающей на газе.

Решение GRUNDFOS:

Учитывая особенности пищевого производства, цеха ́ и технологические линии должны бесперебойно снабжаться горячей водой: нештатные ситуации просто недопустимы, так как могут привести к вынужденному простою и потере качества продукта. Чтобы избежать любых непредвиденных перебоев, для котельной фирмы «Ариант» выбрано оборудование GRUNDFOS серий NB, NBE, TP и UPS, отличающееся повышенной надёжностью и уже зарекомендовавшее себя на подобных объектах по всему миру.

Самые мощные насосы модели NB отвечают за циркуляцию теплоносителя в контуре котла. Они выбраны для этой задачи, так как способны перекачивать большие объёмы жидкости за короткое время.

Насосы ТР обеспечивают движение теплоносителя в газо-поршневых установках котельной и погодозависимой системе регулирования температуры воды. Оборудование отличается пониженной чувствительностью к загрязнениям перекачиваемой жидкости, т.к. насосная часть и электродвигатель являются независимыми блоками и соединены через муфту.

Насосы серии UPS используются для горячего водоснабжения.  Для повышения качества перекачиваемой жидкости, выбраны модели с корпусом из нержавеющей стали.

В летний период начинает работать система охлаждения цехов. Подача хладагента осуществляется насосами GRUNDFOS NBE с частотным регулированием. Встроенные в электродвигатель преобразователи частоты позволяют оборудованию подстроиться под текущие нужды системы. «У нас была цель создать высокотехнологичное производство, поэтому как на промышленных участках, так и во вспомогательных структурах установлено оборудование ведущих мировых компаний. И с инженерной точки зрения решениям GRUNDFOS нет равных: насосы работают без перебоев, просты в обслуживании и долговечны» - Андрей Вадимович Аксёнов, генеральный директор агрохолдинга «Ариант».

Результат:

Построена котельная, обеспечивающая отопление и ГВС промышленной площадки. Все насосы работают в автоматическом режиме, постоянное присутствие обслуживающего персонала не требуется. Сигналы о неисправностях и аварийных ситуациях выводятся на специальный пульт в диспетчерскую.

Оборудование:

  • Консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NB – 11 шт.
  • Консольно-моноблочные насосы GRUNDFOS серии NBE со встроенными преобразователями частоты – 2 шт.
  • Вертикальные многорядные насосы GRUNDFOS серии ТР – 7 шт.
  • Трёхскоростные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS – 4 шт.

Тема:

Область применения: Отопление и горячее водоснабжение, Повышение давления и водоснабжение

Местоположение:

УФО, г. Челябинск

Компания:

Агрофирма Ариант

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru