МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА АБАКАНА

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

Муниципальное предприятие «Водоканал» г. Абакана было образовано в 1973 году. Сейчас оно обслуживает 287 км водопроводных и 291 км канализационных сетей, 86 повысительных и 37 канализационных насосных станций. На протяжении всего своего существования организация обеспечивает своевременное и качественное водоснабжение и водоотведение в столице Хакасии.

С 2009 года специалисты МП «Водоканал» проводят последовательную реконструкцию объектов городского водоснабжения и водоотведения: на насосных станциях меняется оборудование и устанавливаются системы управления с частотным регулированием. В 2013 году было принято решение провести коренную модернизацию главного канализационного объекта Абакана – КНС-6, которая обеспечивает перекачку 70% городских сточных вод (30 тыс. м3 в сутки). До реконструкции на станции эксплуатировались три насоса типа СМ мощностью 160 кВт. Оборудование постоянно работало на пике своей производительности, что приводило к огромным затратам электроэнергии и быстрому износу оборудования. Таким образом, перед специалистами водоканала стояла задача найти экономичное и в то же время надёжное решение, которое обеспечит бесперебойную работу станции. На обновление КНС-6 было выделено ₽13 млн. (финансирование осуществлялось в рамках инвестиционной «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Хакасия на 2010-2015 гг.»).

Задача:

Найти экономичное и в то же время надёжное решение, которое обеспечит бесперебойную работу станции.

Решение GRUNDFOS:

Специалисты компании «ГРУНДФОС» провели энергетическое обследование КНС-6, по результатам которого старое оборудование заменили тремя канализационными насосами GRUNDFOS серии S2 мощностью 85 кВт каждый, для управления которыми установлен Control DC-E на базе контроллера CU362. Последний оснащён интеллектуальной функцией Dedicated Controls, которая непрерывно изучает параметры системы и контролирует режимы работы насосов, меняя скорость вращения двигателей. Кроме того, контроллер CU362 имеет режим «промывки и обратного хода». Функция автоматически срабатывает во всех нештатных ситуациях, вызывающих останов насоса, тем самым предохраняя его от блокировки и, как следствие, предотвращая дорогостоящий ремонт.

Экономия электроэнергии составила около 50%. Кроме того, благодаря дистанционному управлению удалось снизить трудозатраты на обслуживание станции. 

Олег Акушаков, начальник участка канализации МП «Водоканал» г. Абакан: «Насосы GRUNDFOS, установленные на КНС-6 оснащены двухканальными рабочими колёсами особой конфигурации, не допускающей засорения и заиливания даже при перекачке жидкостей с волокнистыми включениями. Данный критерий крайне важен, так как для главной канализационной станции города недопустимы даже минимальные простои. Отдельное спасибо специалистам, что в процессе энергоаудита учли не только энергоэффективность оборудования, но и другие тонкости»

Итоги замены оборудования на КНС-6:

 

Область применения
Канализационные насосы
Старые насосы
СМ, N=160 кВт – 3 шт.
Новые насосы
S.110.200.850.4.70M.H.375.G.N.D.511.Z, N=85 кВт – 3 шт.
Сокращение затрат на электроэнергию
25%
Инвестиции
€180 000 (₽ 9 000 000)
Ежегодная экономия
Более ₽1 500 000 (€30 000)
Окупаемость 5 лет
Экономический эффект к концу расчётного периода (10 лет)
Более ₽15 млн.

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления, Дренаж и канализация

Местоположение:

СФО, г. Абакан

Компания:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА АБАКАНА

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru