Обновление решения Grundfos ALPHA3 - гидравлическая балансировки систем тёплого пола.

Летом 2016 года решение Grundfos ALPHA3 для гидравлической балансировки систем отопления дополнено программой для балансировки систем на основе тёплых полов и их комбинации с двухтрубными радиаторными системами. Эта программа реализована в уже знакомом приложении Grundfos Go Balance для мобильных телефонов на операционных системах Android и iOS. Программа реализована в удобном интерфейсе на русском языке и для расчётов учитывает все необходимые параметры:

  • Необходимая температура в помещении
  • Тип и площадь помещения
  • Типы пола и покрытия (12 вариантов)
  • Толщина покрытия
  • Тип труб (сшитый полиэтилен, медь, металлопластик)
  • Размеры труб (диаметр, толщина стенок)
  • Межтрубное расстояние
  • Количество зон
  • Максимальная температура воды на входе трубы
  • Перепад температур воды
  • Количество насосов

Ключевые преимущества гидравлической балансировки отопительных систем с использованием решение Grundfos ALPHA3:

  • Снижение затрат на топливо до 20%
  • Экономия 3600 руб./год на топливе для дома 200 м2 *
  • Срок окупаемости дополнительных затрат - 2 года*
  • Снижение затрат на оборудование отопительной системы до 10%
  • Устранение шума воды в термоголовках радиаторов
  • Простой и быстрый процесс компьютерной балансировки системы с профессиональным результатом
  • Детальный отчёт по результатам балансировки в электронном виде, готовым к печати

* Типовой расчёт экономии затрат на топливо и окупаемости дополнительных затрат на ALPHA3 для дома площадью 200 м2.

Исходные данные

  • Чаще всего в России индекс энергоэффективности частных домов – G.
  • Согласно СНиП годовое удельное энергопотребление для домов с индексом энергоэффективности G составляет: >146 кВт*ч/м2.
Типовой расчёт экономии затрат на топливо и окупаемости дополнительныхзатрат на ALPHA3 для дома площадью 200 м2
  • Примем годовое удельное энергопотребление 150 кВт*ч/м2.
  • Примем средний дом 200 м2, т.о. годовое энергопотребление составит: 150 кВт*ч/м2 х 200 м2 = 30000 кВт*ч = 25,795 Гкал
  • Учтем, что КПД котла = 0,9, тогда получаем требуемое количество энергопотребления: 25,795 Гкал/0,9 = 28,661 Гкал = 28661000 ккал
  • Согласно приказу Федеральной тарифной службы, для газа, добываемого «Газпромом»:  1м3 газа = 7900 ккал

Расчёт

               o  ALPHA3 25-60: 19900 руб.

               o  ALPHA2 25-60: 13100 руб.

                          o  (19900 – 13100)/ 3627,97 = 1.87 лет

                          o  ALPHA3 окупится менее чем за 2 года

               o  ALPHA2 L 25-60: 10900 руб.

                          o  (19900 – 10900)/ 3627,97 = 2,48 года

                          o  ALPHA3 окупится менее чем за 2,5 года

               o  UPS 25-60: 7200 руб.

                          o  (19900 – 7200)/ 3627,97 = 3,5 года

                          o  ALPHA3 окупится за 3,5 года