Комплексные решения GRUNDFOS для биологической очистки сточных вод

28/03/2016

Комплексные решения GRUNDFOS для биологической очистки сточных вод

GRUNDFOS расширил ассортимент оборудования для биологической очистки сточных вод. Теперь для российского рынка доступен полный комплекс решений для очистных сооружений: турбокомпрессоры, насосное оборудование, аэраторы, мешалки, образователи потока, гидроэжекторы, дисковые и трубчатые диффузоры.

Комплексное решение существенно сокращает временные затраты, упрощает логистические процедуры, а также позволяет добиться максимальной эффективности работы.

«Биологическая очистка – один из самых сложных и энергоёмких этапов всего цикла обработки сточных вод (включает механический, биологический и физико-химический этапы, а также стадию дезинфекции сточных вод и обработку осадков): на него приходится от 65 до 80% энергопотребления очистных сооружений, – комментирует Игорь Кинаш, заместитель директора Департамента по реализации проектов, ООО «ГРУНДФОС». – Поэтому подбор оборудования для данного процесса требует тщательного подхода. GRUNDFOS предлагает полный комплекс услуг и оборудования для биологической очистки».

В комплексной системе от GRUNDFOS за нагнетание воздуха и создание соответствующей среды отвечают турбовоздуходувки производства компании PillAerator (можно встретить сокращённое название – Piller.). Их особенность – отсутствие компонентов, подверженных износу, чего удалось добиться за счёт соединения рабочего колеса и двигателя напрямую и бесконтактному вращению ротора в магнитном поле. Встроенный преобразователь частоты позволяет задать компрессору точечный режим работы.

Регулировка обеспечивается в диапазоне от 15 до 100% мощности оборудования с КПД 88% (для сравнения, КПД поршневых компрессоров – 65%).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati