«ГРУНДФОС» представил проектировщикам новое оборудование

21/05/2015

ГРУНДФОС представил проектировщикам новое оборудование

28 апреля 2015 года инженеры «ГРУНДФОС» провели в Москве семинар для проектировщиков. Специалистам представили новые, а также обновлённые продукты GRUNDFOS: комплектные насосные установки для систем пожаротушения, водоснабжения и канализации коммерческих зданий и сооружений.

В 2014-2015 гг. «ГРУНДФОС» обновил целый ряд насосных установок: Hydro MX для пожаротушения, Hydro Multi-E и Hydro MPC для повышения давления, Multilift и PUST для водоотведения. Специально, чтобы познакомить проектировщиков со всеми изменениями, эксперты компании-производителя организовали обучающий семинар.

Ключевым событием на мероприятии стала презентация новых установок пожаротушения Hydro MX 2/1 с прибором управления противопожарным (ППУ) Control MX 2/1. «Данное оборудование отличается от своих предшественников тем, что в его комплектацию входит не два, а три насоса (два рабочих и один резервный). Такое решение позволяет создавать высокий напор в системах противопожарных водопроводов и в кратчайшие сроки подавать большие объёмы воды к очагу возгорания», – комментирует Роман Марихбейн, руководитель по развитию бизнеса департамента промышленного оборудования ООО «ГРУНДФОС».

Помимо насосного оборудования для инженерных систем коммерческих зданий, гостям семинара была представлена система автоматической адаптации на станциях второго подъёма для снижения утечек и повышения эффективности. Также специалисты «ГРУНДФОС» рассказали об изменениях в модельном ряду консольных и консольно-моноблочных насосов, связанных с редактурой стандарта EN 733.