ГРУНДФОС переходит на новую линейку установок пожаротушения Hydro MX

10/06/2014

ГРУНДФОС переходит на новую линейку установок пожаротушения Hydro MX

С 1 января 2014 года в России введён в действие новый ГОСТ Р 53325-2012, регламентирующий общие требования к техническим средствам пожарной автоматики, в том числе к насосным установкам пожаротушения. В связи с этим ГРУНДФОС проводит обновление линейки противопожарного оборудования.

В настоящий момент насосные установки пожаротушения Hydro MX D001 и Hydro MX S001 снимаются с производства и заменяются на установки Hydro MX 1/1. Также разработан новый единый шкаф управления Control MX 1/1 на базе промышленного контроллера с цветным ЖК-дисплеем.

Hydro MX 1/1 подходят для систем спринклерного и дренчерного пожаротушения и обладают рядом преимуществ. В базовую комплектацию обновлённых установок теперь входят контроль сигнальных и силовых линий на обрыв/короткое замыкание, а также управление одной задвижкой с электроприводом.

Шкаф управления Control MX 1/1 соответствует требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 и ГОСТ Р 53325-2012, что подтверждается сертификатом соответствия №C-RU.ПБ01.В.002696 со сроком действия до 12.05.2019.

Официальное письмо о переходе на новую линейку можно просмотреть здесь.

Приложение к официальному письму можно просмотреть здесь.

Каталог с технической информацией Hydro MX 1/1 и брошюра доступны для скачивания.

Сертификат соответствия на Control MX можно скачать здесь.

Сертификат ТРТС на Control MX  можно скачать здесь.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati