Выпускаемая продукция

Выпускаемая продукция

Технологические линии предприятия Грундфос Истра оснащены оборудованием ведущих европейских компаний, продукция которых сертифицирована в соответствии со стандартом качества ISO 9001.

Завод выпускает насосные агрегаты, установки и системы управления для водоснабжения, водоподготовки, водоотведения, отопления, пожаротушения, обеззараживания, канализации и очистки сточных вод. Оборудование проходит испытания на предприятии-изготовителе, продукция соответствует всем стандартам, принятым на территории Российской Федерации.

Выпускаемая продукция

На сегодняшний день предприятие выпускает следующее установки и насосные агрегаты:

1. Вертикальные многоступенчатые насосы СR;

2. Вертикальные многоступенчатые насосы со встроенным частотным преобразователем CRE;

3. Скважинные насосы SP

4. Установки повышения давления HYDRO MPC, HYDRO MULTI, HYDRO SOLO;

5. Установки пожаротушения HYDRO MX 1/1;

6. Комплектные канализационные станции PUST до 4000 мм;

7. Комплектные повысительные насосные станции PBS

8. Комплектные станции дозирования DSS

9. Системы управления:

  • дренажными насосами LC, LCD;
  • канализационными насосами Control WW;
  • для канализационных насосных станций Control DC;
  • работой от одного до шести насосов Control MPC;;
  • скважинными насосами Control MP204;
  • мешалками Control Mix.

10. Одноступенчатые центробежные насосы:

  • с соосными патрубками – типа TP;
  • с частотно-регулируемым электродвигателем – типа TPE.

11. Консольно-моноблочные насосы NB, NBE.

12. Насосы для водоотведения из чугуна с режущим механизмом SEG и SEG AUTOADAPT

13. Насосы для водоотведения, в том числе в тяжёлых условиях SE, SL 9-30 кВт

14. Насосы для водоотведения SE, SL 1-11 кВт.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati