Система диспетчеризации и автоматизации здания завода

automation1

Система автоматизации и диспетчеризации, установленная на нашем предприятии, предназначена для контроля и управления работой всех систем жизнеобеспечения (в том числе: вентиляции, отопления, холодоснабжения, водоснабжения, канализации, и освещения) и позволяет сократить потребление энергии, значительно увеличивая надежность инженерного оборудования и обеспечивая удобство его эксплуатации.

Сердцем системы, созданной на базе оборудования одной из ведущих шведских фирм, являются компьютеры - основной и резервный. Они связаны с микроконтроллерами местного управления с помощью локальной сети LonWork и размещены в диспетчерском помещении службы эксплуатации предприятия.

Микроконтроллеры управляют такими устройствами как двигатели, сервоприводы регулирующих клапанов и воздушных заслонок. Информация о состоянии инженерных систем представлена на мониторе центрального компьютера в виде мнемосхем. Все данные о параметрах отображаются в режиме реального времени, а в случае аварии или при отклонении от заданной величины сопровождаются звуковой и цветовой сигнализацией. Центральный компьютер оснащен GSM передатчиком, который при возникновении внештатной ситуации отправляет SMS на сотовый телефон дежурного инженера службы эксплуатации.

Мониторинг состояния инженерного оборудования и потребления энергоресурсов (электроэнергии, газа, воды) производится круглосуточно в режиме 24 х 7, и в случае необходимости вносятся коррективы для оптимизации его работы.

В инженерных системах жизнеобеспечения зданий и сооружений предприятия установлено около 100 единиц различного насосного оборудования, производимого концерном GRUNDFOS: CR, CRE, NK, NBE, SP, LM, TPE, DME, UPS, MAGNA, SEV, S1, AP, RC, KP, Sololift.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati